PCQ 153412

7033711

Wymiary - 150 x 340 x 120

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059017

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 150

Szerokość (mm) : 340

Głębokość (mm) : 120

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO153410-12.gif Pobierać
EURO153410-12i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153404C.dwg
  • 153404C.dxf
  • FIBOX_EU153404C.step
  • FIBOX_EU153404C.x_t
  • FIBOX_EU153404C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCQ 153412 7033711 Akcesoria

TRH 34
Obudowy

TRH 34

9822022

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRH 15
Obudowy

TRH 15

9822021

Szyna DIN 35, dla obudów:
TM 1534
Obudowy

TM 1534

9512021

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych

PCQ 153412

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 153412

Kod produktu : 7033711

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

EAN : 6418074059017

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO153410-12
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 150 340 120
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TRH 34 Szyna DIN 35, dla obudów:
(307 x 35 x 7)
TRH 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...