PCQ 122410

7033781

Wymiary - 124 x 244 x 102

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058997

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 124

Szerokość (mm) : 244

Głębokość (mm) : 102

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO122410.gif Pobierać
EURO122410i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 122408B.dwg
  • 122403C.dwg
  • 122408B.dxf
  • 122403C.dxf
  • FIBOX_EU122408B.step
  • FIBOX_EU122403C.step
  • FIBOX_EU122408B.x_t
  • FIBOX_EU122403C.x_t
  • FIBOX_EU122408B.zip
  • FIBOX_EU122403C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCQ 122410 7033781 Akcesoria

TRH 1212
Obudowy

TRH 1212

9822002

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRH 24
Obudowy

TRH 24

9822008

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRM 0812
Obudowy

TRM 0812

9820009

Szyna DIN 15, dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
TM 1224
Obudowy

TM 1224

9512016

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

PCQ 122410

Fibox

Sample image

Order symbol : PCQ 122410

Kod produktu : 7033781

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

EAN : 6418074058997

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO122410
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 124 244 102
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TRH 1212 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Szyna DIN 35, dla obudów:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Szyna DIN 15, dla obudów:
(106 x 15 x 5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(111 x 216 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...