PCT 121211

7022691

Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 120 x 122 x 105

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058614

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 120

Szerokość (mm) : 122

Głębokość (mm) : 105

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO121207-11.gif Pobierać
EURO121207-11i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 121207B.dwg
  • 121207B.dxf
  • FIBOX_EU121207B.x_t
  • FIBOX_EU121207B.zip
  • 121204C.dwg
  • 121204C.dxf
  • FIBOX_EU121204C.step
  • FIBOX_EU121204C.x_t
  • FIBOX_EU121204C.zip
  • FIBOX_EU121207B.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCT 121211 7022691 Akcesoria

TRH 1212
Obudowy

TRH 1212

9822002

Szyna DIN 35, dla obudów:
TRM 0812
Obudowy

TRM 0812

9820009

Szyna DIN 15, dla obudów:
TRM 1212
Obudowy

TRM 1212

9820008

Szyna DIN 15, dla obudów:
TM 1212
Obudowy

TM 1212

9512014

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych

PCT 121211

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 121211

Kod produktu : 7022691

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074058614

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO121207-11
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 120 122 105
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
TRH 1212 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
TRM 0812 Szyna DIN 15, dla obudów:
(106 x 15 x 5)
TRM 1212 Szyna DIN 15, dla obudów:
(110 x 15 x 5)
TM 1212 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(96 x 111 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...