PCT 081206H

7022591

Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 80 x 120 x 60

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058553

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 120

Głębokość (mm) : 60

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Pobierać
EURO081206-09%20COMBO.pdf Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 081204B.dwg
  • 081204B.dxf
  • FIBOX_EU081204B.x_t
  • FIBOX_EU081204B.zip
  • FIBOX_EU081204B.step
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCT 081206H 7022591 Akcesoria

TRM 0812
Obudowy

TRM 0812

9820009

Szyna DIN 15, dla obudów:
TM 0812
Obudowy

TM 0812

9512012

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
ARH 12
Obudowy

ARH 12

9822001

Szyna DIN 35, dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
TRM 0808
Obudowy

TRM 0808

9820004

Szyna DIN 15, dla obudów:

PCT 081206H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081206H

Kod produktu : 7022591

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074058553

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 80 120 60
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
TRM 0812 Szyna DIN 15, dla obudów:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(105 x 35 x 7)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...