Euronord
Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.
Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC 080806
7032540
Wymiary - 80 x 82 x 55
PC 080807
7032560
Wymiary - 80 x 82 x 65
PC 080809
7032550
Wymiary - 80 x 82 x 85
PC 080810
7032570
Wymiary - 80 x 82 x 95
PCT 080806
7022541
Wymiary - 80 x 82 x 55
PCT 080807
7022561
Wymiary - 80 x 82 x 65
PCT 080809
7022551
Wymiary - 80 x 82 x 85
PCT 080810
7022571
Wymiary - 80 x 82 x 95
AB 080806
7083540
Wymiary - 80 x 82 x 55
AB 080807
7083560
Wymiary - 80 x 82 x 65