ABQ 071004

7083531

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami z ferrytycznej stali nierdzewnej. Wersja Q: podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi odlewanymi ciśnieniowo cynku.

Wymiary - 66 x 98 x 41

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059147

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 66

Szerokość (mm) : 98

Głębokość (mm) : 41

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

EURO071004.gif Pobierać
EURO071004i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 071003B.dwg
  • 071001C.dwg
  • 071003B.dxf
  • 071001C.dxf
  • FIBOX_EU071003B.step
  • FIBOX_EU071001C.step
  • FIBOX_EU071003B.x_t
  • FIBOX_EU071001C.x_t
  • FIBOX_EU071003B.zip
  • FIBOX_EU071001C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABQ 071004 7083531 Akcesoria

TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych

ABQ 071004

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 071004

Kod produktu : 7083531

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara (QuickLock)

EAN : 6418074059147

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami z ferrytycznej stali nierdzewnej. Wersja Q: podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi odlewanymi ciśnieniowo cynku.

EURO071004
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 66 98 41
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...