Strona główna / Produkty / EURONORD 3 3640
Euronord image

Euronord

Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.

Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ABQ3 364012
Obudowy

ABQ3 364012

7085881

Obudowa ABS
Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 360 x 400 x 120

EURONORD 3 3640 Akcesoria

TRH 40
Obudowy

TRH 40

9822024

Szyna DIN 35, dla obudów:
TM 3640
Obudowy

TM 3640

9512025

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...