P 256012 enclosure main image
P 256012 enclosure thumb 1

P 256012 enclosure

7094420

Wymiary - 250 x 600 x 120

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Poliestrowa

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074305237

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK08

Wysokość (mm) : 250

Szerokość (mm) : 600

Głębokość (mm) : 120

Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester

Kolor podstawy : RAL_7036

Kolor pokrywy : RAL 7036

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Stopień ochrony (EN 60529): IP66
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
MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Pobierać

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

P 256012 enclosure

Fibox
7094420_P_256012_1_72dpi

Sample image

Order symbol : P 256012 enclosure

Kod produktu : 7094420

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Poliestrowa

EAN : 6418074305237

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 250 600 120
Materiały :
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;