P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure thumb 1
P 165609 enclosure thumb 2

P 165609 enclosure

7094340

Wymiary - 160 x 560 x 90

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa

EAN : 6418074305220

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK10

Wysokość (mm) : 160

Szerokość (mm) : 560

Głębokość (mm) : 90

Materiał: : Poliester (GRP)

Kolor podstawy : RAL_7036

Kolor pokrywy : RAL 7036

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Klasa palności : UL 94 V0

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

P 165609 enclosure

Fibox
7094340_P165609_2_72dpi

Sample image

Order symbol : P 165609 enclosure

Kod produktu : 7094340

Opis: : Obudowa

EAN : 6418074305220

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 160 560 90
Materiały :
Materiał: : Poliester (GRP)
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Bez izolacji