Strona główna / Produkty / EKPK, EKPL
EK image

EK

System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
EKPK 180 G
Obudowy

EKPK 180 G

2538055

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 180

EKPK 230 G
Obudowy

EKPK 230 G

2538058

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 230

EKPK 180 T
Obudowy

EKPK 180 T

2538155

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 180

EKPK 230 T
Obudowy

EKPK 230 T

2538158

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 230

EKPL 180 G
Obudowy

EKPL 180 G

2538061

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 180

EKPL 230 G
Obudowy

EKPL 230 G

2538064

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 230

EKPL 180 T
Obudowy

EKPL 180 T

2538161

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 180

EKPL 230 T
Obudowy

EKPL 230 T

2538164

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 230

EKPK
Obudowy

EKPK

3530315

Podstawa PC głębokości 150 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 380 x 280 x 150

EKPL
Obudowy

EKPL

3530316

Podstawa PC głębokości 150 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 380 x 280 x 150

EKP 30-G
Obudowy

EKP 30-G

3730143

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Obudowy

EKP 80-G

3730559

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Obudowy

EKP 30-T

3720143

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Obudowy

EKP 80-T

3720559

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKP 80-T-2FSH
Obudowy

EKP 80-T-2FSH

3520559

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Obudowy

EKP 80-G-2FSH

3530559

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 380 x 280 x 80

EKPK, EKPL Akcesoria

EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKPZR
Obudowy

EKPZR

3730141

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKPVT
Obudowy

EKPVT

3770552

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MPI EKP 3828
Obudowy

MPI EKP 3828

3770103

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

Zestaw szyn DIN
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

Zestaw szyn DIN
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...