Opis: : Zestaw zawiasów
Uwagi: : 2 szt.
Opakowanie zbiorcze: : 100
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074060020
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 16
Szerokość (mm) : 16
Głębokość (mm) : 22
Rysunki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
FSH
Sample image
Order symbol : FSH
Kod produktu : 3570740
Opis: : Zestaw zawiasów
Uwagi: : 2 szt.
EAN : 6418074060020
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 16 | 16 | 22 |
| Materiały : |
|---|
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Bez izolacji |
| Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )