MB 10670 main image
MB 10670 thumb 1

MB 10670

3570670

Wymiary - 71 x 14 x 17

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Złączka ze śrubami - 2 szt.

Uwagi: : wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 12

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074030788

Kategoria ETIM: : EC000211

Wysokość (mm) : 71

Szerokość (mm) : 14

Głębokość (mm) : 17

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

MB 10670

Fibox
3570670_MB_10670_set_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MB 10670

Kod produktu : 3570670

Opis: : Złączka ze śrubami - 2 szt.

Uwagi: : wlk. 2

EAN : 6418074030788

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 71 14 17
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Bez izolacji