Strona główna / Produkty / Cable entries and boxes
Cable management image

Wprowadzanie kabli i przewodów

Fibox oferuje szeroki wybór produktów do wprowadzania kabli i przewodów: głowice kablowe, płytki przepustowe dla dławnic, dławnice skręcane i membranowe. Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
MB 2260
Obudowy

MB 2260

3730260

Głowica kablowa do wprowadzenia jednego kabla (śr.: 28-60 mm).
Skrzynka przepustów kablowych, akcesoria montażowe

Wymiary - 86 x 240 x 106

MB 2260A
Obudowy

MB 2260A

3730261

Zestaw do wprowadzenia drugiego kabla do MB 2260

Wymiary - 65 x 65 x 50

MB 10718
Obudowy

MB 10718

3530718

Mostek podstawy
Akcesoria do wprowadzania

Wymiary - 50 x 216 x 10

EPA 2160 SET
Obudowy

EPA 2160 SET

3550056

Zestaw: kształtka na 1 kabel + złączki wlk. 2
Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

Wymiary - 85 x 216 x 110

EPA 2260 SET
Obudowy

EPA 2260 SET

3550052

Zestaw: kształtka na 2 kable + złączki
Kołnierz przepustu kablowego, akcesoria montażowe

Wymiary - 85 x 216 x 110

MB 10717
Obudowy

MB 10717

3530717

Mostek podstawy
Akcesoria do wprowadzania

Wymiary - 50 x 216 x 10

Cable entries and boxes Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...