CAB ABS 504020 T3B
8183062
Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
Wymiary - 500 x 400 x 200
Opis: : Szafka ABS
Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, zamki na dłuższym boku
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074020437
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP65 | IK08
Wysokość (mm) : 500
Szerokość (mm) : 400
Głębokość (mm) : 200
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_54B.step
- Fibox_CAB_54C.step
- Fibox_CAB_54B.x_t
- Fibox_CAB_54C.x_t
- Fibox_CAB_54B.zip
- Fibox_CAB_54C.zip
- CAB54B.dwg
- CAB54C.dwg
- CAB54B.dxf
- CAB54C.dxf
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
CAB ABS 504020 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 504020 T3B
Kod produktu : 8183062
Opis: : Szafka ABS
Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, zamki na dłuższym boku
EAN : 6418074020437
Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 500 | 400 | 200 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | ABS |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | Clear transparent |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | - |
| Klasa palności : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )