CAB PC 354516 T main image
CAB PC 354516 T thumb 1

CAB PC 354516 T

8113056

Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 350 x 450 x 160

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074049148

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 350

Szerokość (mm) : 450

Głębokość (mm) : 160

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
CAB_350x450x160.gif Pobierać
CAB_250x350x150.gif Pobierać
Certificate FI 40854.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB PC 354516 T

Fibox
CAB_453616_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 354516 T

Kod produktu : 8113056

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

EAN : 6418074049148

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB_350x450x160
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 350 450 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...