Strona główna / Produkty / CAB 3525
CAB image

CAB

Szafki CAB wykonane są z odpornego mechanicznie poliwęglanu oraz z tworzywa ABS. Oba tworzywa nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. W przypadku szafek z poliwęglanu możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków. Przezroczyste drzwiczki umożliwiają łatwą inspekcję aparatury. W ramach tej rodziny dostępne są również szafki wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.

Dostępne wymiary od 200*300*180 mm do 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

CAB 3525 Akcesoria

EKIV 3525
Szafy

EKIV 3525

4712125

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKIV 3525 PL
Szafy

EKIV 3525 PL

4712225

Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...