CAB PC 253515 T main image
CAB PC 253515 T thumb 1

CAB PC 253515 T

8113037

Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 250 x 350 x 150

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074049063

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 250

Szerokość (mm) : 350

Głębokość (mm) : 150

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Pobierać
Certificate FI 40854.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB PC 253515 T 8113037 Akcesoria

EKIV 3525
Szafy

EKIV 3525

4712125

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKIV 3525 PL
Szafy

EKIV 3525 PL

4712225

Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:

CAB PC 253515 T

Fibox
CAB_352515_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 253515 T

Kod produktu : 8113037

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

EAN : 6418074049063

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB_250x350x150
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 250 350 150
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
EKIV 3525 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:
(320 x 220 x 2)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...