CAB PC 251511 G main image
CAB PC 251511 G thumb 1

CAB PC 251511 G

8113325

Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 250 x 150 x 110

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074048950

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 250

Szerokość (mm) : 150

Głębokość (mm) : 110

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
CAB_250x150x110.gif Pobierać
Certificate FI 40854.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB PC 251511 G 8113325 Akcesoria

EKIV 2515 PL
Szafy

EKIV 2515 PL

4712222

Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:
EKIV 2515
Szafy

EKIV 2515

4712122

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

CAB PC 251511 G

Fibox
CAB_2515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 251511 G

Kod produktu : 8113325

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku

EAN : 6418074048950

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB_250x150x110
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 250 150 110
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
EKIV 2515 PL Płyta montażowa z tworzywa, dla obudów:
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(208 x 125 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...