CAB PC 151511 T main image
CAB PC 151511 T thumb 1

CAB PC 151511 T

8113020

Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary - 150 x 150 x 110

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, zamykane na klamrę

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057907

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK08

Wysokość (mm) : 150

Szerokość (mm) : 150

Głębokość (mm) : 110

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66
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
CAB151511.gif Pobierać
CAB151511i.gif Pobierać
Certificate FI 40854.pdf Pobierać
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB PC 151511 T 8113020 Akcesoria

TRH 15
Obudowy

TRH 15

9822021

Szyna DIN 35, dla obudów:

CAB PC 151511 T

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB PC 151511 T

Kod produktu : 8113020

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwiczki przezroczyste, zamykane na klamrę

EAN : 6418074057907

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB151511
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 150 150 110
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
TRH 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(122 x 35 x 7)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
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
Certificate FI 40854
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...