ABP2424

8592551

Wymiary - 587 x 587

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Painted Steel Back Panel

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074094179

Wysokość (mm) : 587

Szerokość (mm) : 587

Materiał: : Steel

FIBOX_ABP2424_dim Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_ABP2424
  • FIBOX_ABP2424

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABP2424

Fibox

Sample image

Order symbol : ABP2424

Kod produktu : 8592551

Opis: : Painted Steel Back Panel

EAN : 6418074094179

FIBOX_ABP2424_dim.pdf
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 587 587
Materiały :
Materiał: : Steel
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Bez izolacji