ABP2420

8592541

Wymiary - 581.4 x 482

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Painted Steel Back Panel

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074094162

Wysokość (mm) : 581.4

Szerokość (mm) : 482

Materiał: : Steel

FIBOX_ABP2420_dim Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_ABP2420
  • FIBOX_ABP2420

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABP2420

Fibox

Sample image

Order symbol : ABP2420

Kod produktu : 8592541

Opis: : Painted Steel Back Panel

EAN : 6418074094162

FIBOX_ABP2420_dim.pdf
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 581.4 482
Materiały :
Materiał: : Steel
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Bez izolacji