ABP2016

8592531

Wymiary - 482 x 380

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Painted Steel Back Panel

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074094155

Wysokość (mm) : 482

Szerokość (mm) : 380

Materiał: : Steel

FIBOX_ABP2016_dim Pobierać

Rysunki CAD

  • FIBOX_ABP2016
  • FIBOX_ABP2016

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABP2016

Fibox

Sample image

Order symbol : ABP2016

Kod produktu : 8592531

Opis: : Painted Steel Back Panel

EAN : 6418074094155

FIBOX_ABP2016_dim.pdf
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 482 380
Materiały :
Materiał: : Steel
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Bez izolacji