AR865CHSSL main image
AR865CHSSL main image
AR865CHSSL thumb 1
AR865CHSSL thumb 2

AR865CHSSL

8561027

Wymiary - 203 x 152 x 127

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074066695

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 203

Szerokość (mm) : 152

Głębokość (mm) : 127
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
ARCA-8x6_combi.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_cover.dwg
  • 8x6_hinge_base.dxf
  • 8x6_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_cover.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_cover.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR865CHSSL 8561027 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Szafy

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Szafy

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Szafy

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Szafy

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Szafy

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Szafy

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Szafy

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR865CHSSL

Fibox
AR865CHSL

Sample image

Order symbol : AR865CHSSL

Kod produktu : 8561027

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074066695

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 203 152 127
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...