AR864CHFSCF

8561624

Wymiary - 203 x 152 x 102

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat screw cover, and plastic mounting flanges

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074097972

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 203

Szerokość (mm) : 152

Głębokość (mm) : 102

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Pobierać

Rysunki CAD

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR864CHFSCF 8561624 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Szafy

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Szafy

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Szafy

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Szafy

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Szafy

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Szafy

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Szafy

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864CHFSCF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864CHFSCF

Kod produktu : 8561624

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat screw cover, and plastic mounting flanges

EAN : 6418074097972

Zawiera : Hinged screw flat cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 203 152 102
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...