ARK864FSC

8561415

Kod UL : UL 508A

Wymiary - 203 x 152 x 102

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074095916

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 203

Szerokość (mm) : 152

Głębokość (mm) : 102
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
ARCA-8x6_combi.gif Pobierać

Rysunki CAD

  • 8x6_low_screw_cover.stp
  • 8x6_low_screw_cover.zip
  • 8x6_low_screw_cover.x_t
  • 8x6_low_screw_cover.dwg
  • 8x6_low_screw_cover.dxf
  • 8x6_screw_ko_base.dwg
  • 8x6_screw_ko_base.stp
  • 8x6_screw_ko_base.zip
  • 8x6_screw_ko_base.dxf
  • 8x6_screw_ko_base.x_t

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARK864FSC 8561415 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Szafy

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Szafy

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Szafy

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Szafy

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Szafy

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Szafy

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Szafy

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK864FSC

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK864FSC

Kod produktu : 8561415

Kod UL : UL 508A

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.

EAN : 6418074095916

Zawiera : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knoock outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting

ARCA-8x6_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 203 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws