ARCA JIC image

ARCA JIC

Fibox´s new ARCA non-metallic enclosures provide users of classic electrical junction boxes an easy upgrade path to a high performance enclosure featuring 21st century technology. Precision, injection molded, ARCA enclosures feature superior chemical resistance and the wide temperature utilization range of polycarbonate plastic. Available in classic sizes, these enclosures feature industry standard dimensions and panels.

Dostępne wymiary od 192 x 188x 120 mm do 611 x 611 x 254 mm.

PC: Impact rating per UL 508/UL 50; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

AR 864 Akcesoria

AMFL6
Szafy

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Szafy

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Szafy

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Szafy

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Szafy

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Szafy

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Szafy

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Szafy

ADFP86

8592145