AR242410CHSS

8561390

Wymiary - 610 x 610 x 254

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074098849

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 610

Szerokość (mm) : 610

Głębokość (mm) : 254
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
FIBOX_ARCA2424.gif Pobierać
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR242410CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHSS

Kod produktu : 8561390

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074098849

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 610 610 254
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
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...