AR20168CHSS

8561370

Wymiary - 508 x 406 x 203

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074089908

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 508

Szerokość (mm) : 406

Głębokość (mm) : 203

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2016_inch.gif Pobierać
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR20168CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSS

Kod produktu : 8561370

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

EAN : 6418074089908

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 508 406 203
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...