AR14126CHFSSLM

8561702

Wymiary - 356 x 305 x 152

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074098757

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 356

Szerokość (mm) : 305

Głębokość (mm) : 152

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

Rysunki CAD

  • 14x12_hinge_base.step
  • 14x12_hinge_base.x_t
  • 14x12_hinge_base.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.zip
  • 14x12_hinge_low_cover.x_t
  • 14x12_hinge_low_cover.stp
  • 14x12_hinge_low_cover.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

AR14126CHFSSLM 8561702 Akcesoria

ABP1412
Szafy

ABP1412

8592171

Painted Steel Back Panel
ASP1412
Szafy

ASP1412

8592176

Aluminum Swing Panel
ASPHK14
Szafy

ASPHK14

8612034

Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12
Szafy

AMFL12

8612265

12" Mounting Flange Set
ADFP1412
Szafy

ADFP1412

8592175

Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412
Szafy

ALBP1412

8592173

Aluminum Back Panel
APBP1412
Szafy

APBP1412

8590174

PVC Back Panel
ASPK1412
Szafy

ASPK1412

8612024

Swing Panel Kit incl. Panel

AR14126CHFSSLM

Fibox

Sample image

Order symbol : AR14126CHFSSLM

Kod produktu : 8561702

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

EAN : 6418074098757

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 356 305 152
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
ABP1412 Painted Steel Back Panel
ASP1412 Aluminum Swing Panel
ASPHK14 Swing Panel Kit w/o Panel
AMFL12 12" Mounting Flange Set
ADFP1412 Dead Front Panel w/ screws
ALBP1412 Aluminum Back Panel
APBP1412 PVC Back Panel
ASPK1412 Swing Panel Kit incl. Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...