ARK12105CHFL

8561508

Kod UL : UL 508A

Wymiary - 305 x 254 x 127

Pobierz kartę katalogową

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074096845

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK09

Wysokość (mm) : 305

Szerokość (mm) : 254

Głębokość (mm) : 127
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
ARCA 12x10_combi.gif Pobierać

Rysunki CAD

  • 12x10_low_hinge_cover.stp
  • 12x10_low_hinge_cover.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.x_t
  • 12x10_low_hinge_cover.dwg
  • 12x10_low_hinge_cover.dxf
  • 12x10_hinge_ko_base.dwg
  • 12x10_hinge_ko_base.dxf
  • 12x10_hinge_ko_base.stp
  • 12x10_hinge_ko_base.x_t
  • 12x10_hinge_ko_base.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARK12105CHFL 8561508 Akcesoria

ASPHK12
Szafy

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Szafy

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Szafy

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Szafy

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Szafy

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Szafy

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Szafy

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Szafy

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

ARK12105CHFL

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK12105CHFL

Kod produktu : 8561508

Kod UL : UL 508A

Opis: : PC Enclosure

Uwagi: : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs

EAN : 6418074096845

Zawiera : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA 12x10_combi
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 305 254 127
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
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel