ARCA 504021T main image
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T main image
ARCA 504021T thumb 1
ARCA 504021T thumb 2
ARCA 504021T thumb 3

ARCA 504021T

8121011

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 500 x 400 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318930

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IK09

Wysokość (mm) : 500

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121011_FIBOX Arca IEC 504021T.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121011_FIBOX Arca IEC 504021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 504021T 8121011 Akcesoria

IDS ARCA 5040
Szafy

IDS ARCA 5040

8120715

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPX ARCA 5040
Szafy

MPX ARCA 5040

8120745

Płyta montażowa
MPMP ARCA 5040
Szafy

MPMP ARCA 5040

8120924

Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 5040
Szafy

MPP ARCA 5040

8120755

Płyta montażowa perforowana
DRS ARCA 504021
Szafy

DRS ARCA 504021

8120769

Rama z szynami DIN i maskownicą
PMK ARCA 40
Szafy

PMK ARCA 40

8120842

Zestaw do montażu na słupie
DSP ARCA VLS
Szafy

DSP ARCA VLS

8120960

Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPS ARCA 5040
Szafy

MPS ARCA 5040

8120735

Płyta montażowa
RCS ARCA 5040
Szafy

RCS ARCA 5040

8120946

Daszek do szafki 5040
DSP ARCA VRS
Szafy

DSP ARCA VRS

8120961

Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

ARCA 504021T

Fibox
8121011N_ARCA 504021T No MP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021T

Kod produktu : 8121011

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074318930

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121011_FIBOX Arca IEC 504021T
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 500 400 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
IDS ARCA 5040 Zestaw drzwi wewnętrznych
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Płyta montażowa
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Płyta montażowa multiperforowana
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Płyta montażowa perforowana
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Płyta montażowa
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Daszek do szafki 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...