ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST main image
ARCA 406021ST thumb 1
ARCA 406021ST thumb 2
ARCA 406021ST thumb 3

ARCA 406021ST

8121106

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 600 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318879

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK09

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 600

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_604018_B.dwg
  • 8121106_FIBOX ARCA IEC 406021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 406003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 406021ST 8121106 Akcesoria

MPS ARCA 6040
Szafy

MPS ARCA 6040

8120736

Płyta montażowa
PMK ARCA 60
Szafy

PMK ARCA 60

8120844

Zestaw do montażu na słupie
MPP ARCA 4060
Szafy

MPP ARCA 4060

8120933

Płyta montażowa perforowana
DSP ARCA HRS
Szafy

DSP ARCA HRS

8120963

Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
IDS ARCA 4060
Szafy

IDS ARCA 4060

8120913

Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA HLS
Szafy

DSP ARCA HLS

8120962

Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
MPMP ARCA 6040
Szafy

MPMP ARCA 6040

8120925

Płyta montażowa multiperforowana
DRS ARCA 406021
Szafy

DRS ARCA 406021

8120797

Rama z szynami DIN i maskownicą
MPX ARCA 6040
Szafy

MPX ARCA 6040

8120746

Płyta montażowa
RCS ARCA 4060
Szafy

RCS ARCA 4060

8120945

Daszek do szafki 4060

ARCA 406021ST

Fibox
8121106N_ARCA 406021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021ST

Kod produktu : 8121106

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074318879

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121106_FIBOX Arca IEC 406021ST
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 400 600 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPS ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Zestaw do montażu na słupie
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Płyta montażowa perforowana
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Daszek do szafki 4060
(30 x 600 x 20)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA