ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST main image
ARCA 404021ST thumb 1
ARCA 404021ST thumb 2
ARCA 404021ST thumb 3

ARCA 404021ST

8121089

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 400 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318794

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK09

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.662

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Base 404018.dwg
  • 8121089_FIBOX ARCA IEC 404021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 404003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 404021ST 8121089 Akcesoria

PMK ARCA 40
Szafy

PMK ARCA 40

8120842

Zestaw do montażu na słupie
IDS ARCA 4040
Szafy

IDS ARCA 4040

8120714

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPX ARCA 4040
Szafy

MPX ARCA 4040

8120744

Mounting plate (350x350 mm)
MPMP ARCA 4040
Szafy

MPMP ARCA 4040

8120923

Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
DRS ARCA 404021
Szafy

DRS ARCA 404021

8120767

DIN rail frame set
MPS ARCA 4040
Szafy

MPS ARCA 4040

8120734

Płyta montażowa
MPP ARCA 4040
Szafy

MPP ARCA 4040

8120754

Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)

ARCA 404021ST

Fibox
8121089_ARCA 404021ST 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 404021ST

Kod produktu : 8121089

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką

EAN : 6418074318794

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121089_FIBOX Arca IEC 404021ST
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 400 400 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Zestaw drzwi wewnętrznych
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Płyta montażowa
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA