ARCA 403021ST main image
ARCA 403021ST main image
ARCA 403021ST main image
ARCA 403021ST thumb 1
ARCA 403021ST thumb 2
ARCA 403021ST thumb 3

ARCA 403021ST

8121087

Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 210

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074318756

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK09

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 210

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Przydymiony szary

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 29.328

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • FCX_403018_B.dwg
  • 8121087_FIBOX ARCA IEC 403021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 403003T.dwg

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ARCA 403021ST 8121087 Akcesoria

DRS ARCA 403021
Szafy

DRS ARCA 403021

8120765

Rama z szynami DIN i maskownicą
RCS ARCA 4030
Szafy

RCS ARCA 4030

8120943

Daszek do szafki 4030
IDS ARCA 4030
Szafy

IDS ARCA 4030

8120713

Zestaw drzwi wewnętrznych
PMK ARCA 30
Szafy

PMK ARCA 30

8120841

Zestaw do montażu na słupie
DSP ARCA VLS
Szafy

DSP ARCA VLS

8120960

Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPMP ARCA 4030
Szafy

MPMP ARCA 4030

8120922

Płyta montażowa multiperforowana
DSP ARCA VRS
Szafy

DSP ARCA VRS

8120961

Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
MPS ARCA 4030
Szafy

MPS ARCA 4030

8120733

Płyta montażowa
MPP ARCA 4030
Szafy

MPP ARCA 4030

8120753

Płyta montażowa perforowana
MPX ARCA 4030
Szafy

MPX ARCA 4030

8120743

Płyta montażowa

ARCA 403021ST

Fibox
8121087_ARCA 403021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 403021ST

Kod produktu : 8121087

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074318756

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 400 300 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Przydymiony szary
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
DRS ARCA 403021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 4030 Daszek do szafki 4030
(30 x 300 x 20)
IDS ARCA 4030 Zestaw drzwi wewnętrznych
(385 x 285 x 35)
PMK ARCA 30 Zestaw do montażu na słupie
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 4030 Płyta montażowa multiperforowana
(350 x 250 x 1.5)
DSP ARCA VRS Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 4030 Płyta montażowa
(350 x 250 x 2)
MPP ARCA 4030 Płyta montażowa perforowana
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Płyta montażowa
(350 x 250 x 5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA