ALN 232811 UP main image
ALN 232811 UP main image
ALN 232811 UP main image
ALN 232811 UP thumb 1
ALN 232811 UP thumb 2
ALN 232811 UP thumb 3

ALN 232811 UP

7831370

Wymiary - 230 x 280 x 110

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074031532

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66/67 | IK08

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 110

Materiał: : Aluminum

Materiał uszczelki : Silicone

Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80

Stopień ochrony (EN 60529): IP66/67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ALN 232811 UP

Fibox
7831370_ALN_232811_complete_UP_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 232811 UP

Kod produktu : 7831370

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074031532

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 230 280 110
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Materiał uszczelki : Silicone
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Bez izolacji