Strona główna / Produkty / ALU 1626
ALN image

ALN

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ALN 162609
Obudowy

ALN 162609

7811290

Obudowa
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 162 x 263 x 91

ALN 162609 UP
Obudowy

ALN 162609 UP

7831290

Obudowa

Wymiary - 162 x 263 x 91

ALU 1626 Akcesoria

AM 1626
Obudowy

AM 1626

9511096

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
ARH 26
Obudowy

ARH 26

9822011

Szyna DIN 35, dla obudów:
MR 75005
Obudowy

MR 75005

7075005

Śruba do tulei gwintowanej M5, dla obudów:
MRS 28541
Obudowy

MRS 28541

7028541

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
ARM 0825
Obudowy

ARM 0825

9820019

Szyna DIN 15, dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...