Strona główna / Produkty / ALU 1212
ALN image

ALN

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ALN 121208
Obudowy

ALN 121208

7811210

Obudowa
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 125 x 124 x 81

ALN 121208 UP
Obudowy

ALN 121208 UP

7831210

Obudowa

Wymiary - 125 x 124 x 81

ALU 1212 Akcesoria

AM 1212
Obudowy

AM 1212

9511150

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MR 75005
Obudowy

MR 75005

7075005

Śruba do tulei gwintowanej M5, dla obudów:
MRS 28541
Obudowy

MRS 28541

7028541

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
ARH 12
Obudowy

ARH 12

9822001