Strona główna / Produkty / ALU 0808
ALN image

ALN

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ALN 080806
Obudowy

ALN 080806

7811130

Obudowa
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 82 x 77 x 57

ALN 080806 UP
Obudowy

ALN 080806 UP

7831130

Obudowa

Wymiary - 82 x 77 x 57

ALU 0808 Akcesoria

AM 0808
Obudowy

AM 0808

9823015

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MR 75003
Obudowy

MR 75003

7075003

Śruba do tulei gwintowanej M3, dla obudów:
MRS 28540
Obudowy

MRS 28540

7028540

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
ARM 0808
Obudowy

ARM 0808

9820002

Szyna DIN 15, dla obudów:
TRM 0808
Obudowy

TRM 0808

9820004

Szyna DIN 15, dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...