Piccolo
Obudowy PICCOLO zostały zaprojektowane do zabudowy przycisków. Idealnie nadają się również do budowy małych układów sterujących. Dostępne są wersje z PC i ABS, z pokrywą szara lub przezroczystą.
Dostępne wymiary od 110*80*65 mm do 230*140*125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC M 95 G
8724318
Wymiary - 230 x 140 x 95
PC MH 125 G
8724319
Wymiary - 230 x 140 x 125
PC M 95 T
8724018
Wymiary - 230 x 140 x 95
PC MH 125 T
8724019
Wymiary - 230 x 140 x 125
ABS M 95 G
8784318
Wymiary - 230 x 140 x 95
ABS MH 125 G
8784319
Wymiary - 230 x 140 x 125