Piccolo
Obudowy PICCOLO zostały zaprojektowane do zabudowy przycisków. Idealnie nadają się również do budowy małych układów sterujących. Dostępne są wersje z PC i ABS, z pokrywą szara lub przezroczystą.
Dostępne wymiary od 110*80*65 mm do 230*140*125 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PC F 65 G
8724311
Wymiary - 230 x 80 x 65
PC F 85 G
8724312
Wymiary - 230 x 80 x 85
PC F 65 T
8724011
Wymiary - 230 x 80 x 65
PC F 85 T
8724012
Wymiary - 230 x 80 x 85
ABS F 65 G
8784311
Wymiary - 230 x 80 x 65
ABS F 85 G
8784312
Wymiary - 230 x 80 x 85