Strona główna / Produkty / NEO 423215
NEO image

NEO

The New Enclosure Option - NEO - is the clear choice when you need very protective and robust solution which offers high ingress protection and is non-corroding. NEO is double insulated and has double walled base corners as well as integrated rain canopy. It's very easy and quick to install as it has extra installation space and extensive surface areas for customizing and easy maintenance.
 
Dimensions range from 320*220*150 mm to 420*320*150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

NEO 423215 Akcesoria

NEO MPI 4232
Obudowy

NEO MPI 4232

4850072

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 4232
Obudowy

NEO MPS 4232

4850062

Metal mounting plate
PMK NEO 30
Obudowy

PMK NEO 30

4850051

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Obudowy

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 423215
Obudowy

DRS NEO 423215

4850024

DIN rail frame set
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...