MNX image

MNX

Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.

Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
PCM 200/63 G
Obudowy

PCM 200/63 G

6016324

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 G
Obudowy

PCM 200/75 G

6016326

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 G
Obudowy

PCM 200/100 G

6016327

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 G
Obudowy

PCM 200/150 G

6016329

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 150

PCM 200/63 T
Obudowy

PCM 200/63 T

6016924

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 T
Obudowy

PCM 200/75 T

6016926

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 T
Obudowy

PCM 200/100 T

6016927

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 T
Obudowy

PCM 200/150 T

6016929

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 150

PCM 200 Akcesoria

MIV 200
Obudowy

MIV 200

5514080

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 15
Obudowy

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
MIV 20
Obudowy

MIV 20

5514084