Strona główna / Produkty / MNX 200XH
MNX image

MNX

Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.

Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
PC 200/88 XHG
Obudowy

PC 200/88 XHG

6013330

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 88

PC 200/100 XHG
Obudowy

PC 200/100 XHG

6013326

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 100

PC 200/125 XHG
Obudowy

PC 200/125 XHG

6013327

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHG
Obudowy

PC 200/175 XHG

6013329

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 175

PC 200/88 XHT
Obudowy

PC 200/88 XHT

6013930

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 88

PC 200/125 XHT
Obudowy

PC 200/125 XHT

6013927

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 125

PC 200/175 XHT
Obudowy

PC 200/175 XHT

6013929

Obudowa PC
Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 175

MNX 200XH Akcesoria

MIV 200
Obudowy

MIV 200

5514080

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 15
Obudowy

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
MIV 20
Obudowy

MIV 20

5514084