Strona główna / Produkty / EURONORD 3 2036
Euronord image

Euronord

Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.

Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
PCQ3 203612
Obudowy

PCQ3 203612

7035791

Obudowa PC
Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 200 x 360 x 120

PCTQ3 203612
Obudowy

PCTQ3 203612

7025790

Obudowa PC
Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 200 x 360 x 120

ABQ3 203612
Obudowy

ABQ3 203612

7085791

Obudowa ABS
Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 200 x 360 x 120

EURONORD 3 2036 Akcesoria

TM 2036
Obudowy

TM 2036

9512024

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
TRH 2036
Obudowy

TRH 2036

9822023