Euronord
Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.
Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
PCTQ3 153410
7025700
Wymiary - 150 x 340 x 100
ABQ3 153410
7085701
Wymiary - 150 x 340 x 100
PCQ3 153410
7035701
Wymiary - 150 x 340 x 101