Strona główna / Produkty / EURONORD - PC/ABS Accessories
Euronord image

Euronord

Obudowy EURONORD są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. Obudowy EURONORD są dostępne z poliwęglanu, ABS i poliestru. Rodzina tych obudów zawiera ponad 140 różnych typów.

Dostępne wymiary od 52x50x40 mm do 360*400*151 mm

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
Enclosures

9512009

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 26 x 48 x 1.5

Enclosures

9512010

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 26 x 57 x 1.5

Enclosures

9512011

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 56 x 71 x 1.5

Enclosures

9512012

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 71 x 94 x 1.5

Enclosures

9512013

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 71 x 134 x 1.5

Enclosures

9512014

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 96 x 111 x 1.5

Enclosures

9512036

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 111 x 134 x 1.5

Enclosures

9512015

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 111 x 174 x 1.5

Enclosures

9512016

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 111 x 216 x 1.5

Enclosures

9512017

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 141 x 174 x 1.5

Enclosures

9512021

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 303 x 136 x 1.5

Enclosures

9512022

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 212 x 151 x 1.5

Enclosures

9512018

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 151 x 214 x 1.5

Enclosures

9512023

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 318 x 146 x 1.5

Enclosures

9512024

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 318 x 186 x 1.5

Enclosures

9512019

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 221 x 274 x 1.5

Enclosures

9512025

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 383 x 315 x 1.5

Enclosures

9820001

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 48 x 15 x 5

Enclosures

9820004

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 68 x 15 x 5

Enclosures

9820009

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 106 x 15 x 5

Enclosures

9820008

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 110 x 15 x 5

Enclosures

9820011

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820013

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 146 x 15 x 5

Enclosures

6314578

Szyna DIN 15, dla obudów:

Wymiary - 225 x 15 x 1

Enclosures

5514082

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

9822001

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822002

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 110 x 35 x 7

Enclosures

9822021

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 122 x 35 x 7

Enclosures

8524032

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822028

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 146 x 35 x 7

Enclosures

9822006

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 186 x 35 x 7

Enclosures

9822020

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 170 x 35 x 1

Enclosures

9822008

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 226 x 35 x 7

Enclosures

9822013

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 285 x 35 x 7

Enclosures

9822022

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 307 x 35 x 7

Enclosures

9822023

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 35 x 340 x 1.5

Enclosures

9822024

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 380 x 35 x 7

Enclosures

9802001

Zestaw zawiasów szarych

Wymiary - 30 x 20 x 12

Enclosures

7028337

Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:

Wymiary - 20 x 32 x 6

Enclosures

7028005

Śruba montażowa
Enclosures

7038036

Zestaw śrub, zawiera
Enclosures

7038005

Zestaw śrub, zawiera
Enclosures

7038215

4 x krótka śruba pokrywy QuickLock
Enclosures

7038216

4 x długa śruba pokrywy QuickLock
Enclosures

7038217

4 x długa śruba pokrywy
Enclosures

7028036

Śruba montażowa
Enclosures

7048036

4 x śruba montażowa
Enclosures

7028018

Zatyczka ozdobna
Enclosures

7028088

Wkładka do plombowania
Enclosures

7700101

Wkładki mosiężne gwintowane

EURONORD - PC/ABS Accessories Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...