Euronord P image

Euronord P

Obudowy EURONORD P są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. 

Dostępne wymiary od 80x75x55 mm do 406*401*120 mm

P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
P 162609
Obudowy

P 162609

7094300

Obudowa

Wymiary - 160 x 260 x 90

P 1626 Akcesoria

PM 1626
Obudowy

PM 1626

9823007

Płyta montażowa, dla obudów:
ARH 26
Obudowy

ARH 26

9822011

Szyna DIN 35, dla obudów:
MRS 28541
Obudowy

MRS 28541

7028541

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...