Usługi

O Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Euronord P image

Euronord P

Obudowy EURONORD P są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. 

Dostępne wymiary od 80x75x55 mm do 406*401*120 mm

P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
P 161609
Obudowy

P 161609

7094280

Obudowa

Wymiary - 160 x 160 x 90

P 1616 Akcesoria

PM 1616
Obudowy

PM 1616

9823006

Płyta montażowa, dla obudów:
ARH 16
Obudowy

ARH 16

9822003

Szyna DIN 35, dla obudów:
ARM 0615
Obudowy

ARM 0615

9820011

Szyna DIN 15, dla obudów:
MRS 28541
Obudowy

MRS 28541

7028541

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...