Usługi

O Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Euronord P image

Euronord P

Obudowy EURONORD P są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. 

Dostępne wymiary od 80x75x55 mm do 406*401*120 mm

P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
P 081106
Obudowy

P 081106

7094150

Obudowa

Wymiary - 75 x 110 x 55

P 0811 Akcesoria

PM 0811
Obudowy

PM 0811

9823001

Płyta montażowa, dla obudów:
PRM 0811
Obudowy

PRM 0811

9820006

Szyna DIN 15, dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...