Home / Pl / EURONORD P Accessories
Euronord P image

Euronord P

Obudowy EURONORD P są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych. 

Dostępne wymiary od 80x75x55 mm do 406*401*120 mm

P: IP 66; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

Enclosures

9823000

64 x 69 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9823001

64 x 99 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9823002

64 x 149 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9823003

64 x 179 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9511150

107 x 110 x 1.5

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Enclosures

9511095

107 x 207 x 1.5

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Enclosures

9823006

146 x 146 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9823007

146 x 244 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9511175

146 x 346 x 1.5

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Enclosures

9823009

231 x 240 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9823010

231 x 383 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9823011

390 x 385 x 1.5

Płyta montażowa, dla obudów:
Enclosures

9820004

68 x 15 x 5

Szyna DIN 15, dla obudów:
Enclosures

9820006

66 x 15 x 5

Szyna DIN 15, dla obudów:
Enclosures

9820011

140 x 15 x 5

Szyna DIN 15, dla obudów:
Enclosures

9820012

149 x 15 x 5

Szyna DIN 15, dla obudów:
Enclosures

9820015

179 x 15 x 5

Szyna DIN 15, dla obudów:
Enclosures

9822001

105 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

9822003

140 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

9822007

203 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

9821007

238 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

9822011

240 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

9822015

343 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

9822017

383 x 35 x 7

Szyna DIN 35, dla obudów:
Enclosures

7028541

15 x 50 x 1

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:

Euronord P Accessories

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...